Rulman üniteleri

UCFL218-56T04 - SNR

UCFL218-56T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği68 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği23 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik96,3 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı88,9 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe40 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı320 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe265 mm
L - Yatak genişliği / çapı205 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine39,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,94 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33,9 N-m