UCFL218L3 - SNR

UCFL218L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği68 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği23 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik96,3 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı90 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe40 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı320 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe265 mm
L - Yatak genişliği / çapı205 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine39,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,83 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m