Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FL309
- UC309-28G2T20
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 44 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 60 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 57 mm |
| d - Mil çapı | 44,45 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 25 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 230 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 177 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 125 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 25 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 22 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 53 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 31,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,11 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |