• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL312T20 - SNR

UCFL312T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği56 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik78 mm
B - İç bileziğin genişliği71 mm
d - Mil çapı60 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe33 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı270 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe212 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine26 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,74 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m