Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FL313D1
- UC313D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak yüksekliği | 58 mm |
| Total height (A0) | 78 mm |
| Flange thickness (A1) | 25 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 33 mm |
| Insert IR width (B) | 75 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 65 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 240 mm |
| Overall length (L) | 175 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 31 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 30 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 7,5 kg |