Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFLE207-22L4 - SNR

UCFLE207-22L4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak yüksekliği33,7 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik46,4 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı34,925 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı155 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
L - Yatak genişliği / çapı92 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,18 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m