Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCOU209-26
- UC209-26G2
- FLE209N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 37,5 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 54,2 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
| d - Mil çapı | 41,275 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 24 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 180 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 148,5 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 111 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 57,7 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,961 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |