Rulman üniteleri

UCFLE211N - SNR

UCFLE211N

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği45,8 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği15 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik64,4 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
d - Mil çapı55 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe31 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı222 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği / çapı134 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,22 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m