Rulman üniteleri

UCFLE213L3CO - SNR

UCFLE213L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği57 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik77,7 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı65 mm
Dz - Kapak dış çapı132 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı258 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe216 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik82,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,739 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m