UCFS319 - SNR

UCFS319

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği94 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği30 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik101 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği74 mm
B - İç bileziğin genişliği103 mm
d - Mil çapı95 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe39 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı250 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe228 mm
L - Yatak genişliği / çapı290 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine41 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi156 kN
C0 - Statik yük kapasitesi122 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle24,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m