• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFS322 - SNR

UCFS322

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği96 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği35 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik106 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği71 mm
B - İç bileziğin genişliği117 mm
d - Mil çapı110 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe35 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı300 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe266 mm
L - Yatak genişliği / çapı340 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine46 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi205 kN
C0 - Statik yük kapasitesi178 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle38,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m