• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFS324L3 - SNR

UCFS324L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği110 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği40 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik110 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği80 mm
B - İç bileziğin genişliği126 mm
d - Mil çapı120 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe35 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı330 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe290 mm
L - Yatak genişliği / çapı370 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine51 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi228 kN
C0 - Statik yük kapasitesi208 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle51,7 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m