Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FS328
- UC328G2L3
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 125 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 55 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 131 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 95 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 145 mm |
| d - Mil çapı | 140 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 45 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 400 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 350 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 450 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 41 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 59 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 275 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 272 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 92,7 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 120 N-m |