• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP204D1 - NTN

UCP204D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC204D1
  • P204D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği38 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)20
h - Rulman merkezi yüksekliği33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği65 mm
Distance of attachment bolt holes (J)95 mm
L - Yatak genişliği127 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu42 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)13 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Kütle0,7 kg