UCP205N - SNR

UCP205N

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği26 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı36,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği70 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe105 mm
L - Yatak genişliği140 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu42 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,81 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m