Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak genişliği | 38 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 26 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
| d - Mil çapı | 25 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 36,5 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 16 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 70 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 105 mm |
| L - Yatak genişliği | 140 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 42 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 13 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 19 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 48 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,881 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |