Rulman üniteleri

UCP206N - SNR

UCP206N

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı30 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18 mm
H2 - Yatak yüksekliği83 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe121 mm
L - Yatak genişliği165 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu54 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,32 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m