UCP207-21L3CC - SNR

UCP207-21L3CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği31 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı33,338 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği94 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe127 mm
L - Yatak genişliği167 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu54 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik60 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,829 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m