• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP208-24L3CC - SNR

UCP208-24L3CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği34 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı38,1 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği100 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe137 mm
L - Yatak genişliği184 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu52 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik69 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,23 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m