Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC210-30G2L4
- P210
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 39 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
| d - Mil çapı | 47,625 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 57,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 22 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 114 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 159 mm |
| L - Yatak genişliği | 206 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 65 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 20 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 25 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,07 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |