Rulman üniteleri

UCP210-31NL4 - SNR

UCP210-31NL4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği39 mm
B - İç bileziğin genişliği51,6 mm
d - Mil çapı49,213 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı57,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22 mm
H2 - Yatak yüksekliği114 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe159 mm
L - Yatak genişliği206 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,82 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m