Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 39 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
| d - Mil çapı | 49,213 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 100 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 57,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 22 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 114 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 159 mm |
| L - Yatak genişliği | 206 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 65 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 20 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 25 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 76 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,036 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |