UCP211-35CC - SNR

UCP211-35CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği40 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
d - Mil çapı55,563 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22 mm
H2 - Yatak yüksekliği126 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe171 mm
L - Yatak genişliği219 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu70 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik77 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,762 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m