• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP213T04CO - SNR

UCP213T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği46 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı65 mm
Dz - Kapak dış çapı132 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı76,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği150 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe203 mm
L - Yatak genişliği265 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu29 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,218 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m