• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP214-43T04 - SNR

UCP214-43T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği72 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği48 mm
B - İç bileziğin genişliği74,6 mm
d - Mil çapı68,263 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı79,4 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği156 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe210 mm
L - Yatak genişliği266 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu83 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi45 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,62 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m