• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP214D1 - NTN

UCP214D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC214D1
  • P214D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği72 mm
Insert IR width (B)74,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Rulman merkezi yüksekliği79,4 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği157 mm
Distance of attachment bolt holes (J)210 mm
L - Yatak genişliği266 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30,2 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Kütle6,5 kg