• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP215D1 - NTN

UCP215D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC215D1
  • P215D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği74 mm
Insert IR width (B)77,8 mm
Bore dia. (shaft diameter)75
h - Rulman merkezi yüksekliği82,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği28 mm
H2 - Yatak yüksekliği163 mm
Distance of attachment bolt holes (J)217 mm
L - Yatak genişliği275 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu80 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Kütle7,2 kg