• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP216D1 - NTN

UCP216D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC216D1
  • P216D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği78 mm
Insert IR width (B)82,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Rulman merkezi yüksekliği88,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
H2 - Yatak yüksekliği175 mm
Distance of attachment bolt holes (J)232 mm
L - Yatak genişliği292 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu85 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Kütle8,7 kg