Rulman üniteleri

UCP216T20 - SNR

UCP216T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği78 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği51 mm
B - İç bileziğin genişliği82,6 mm
d - Mil çapı80 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı88,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
H2 - Yatak yüksekliği175 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe232 mm
L - Yatak genişliği292 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu91 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle8,99 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m