UCP218-56T04 - SNR

UCP218-56T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği88 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği55 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı88,9 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı101,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği34 mm
H2 - Yatak yüksekliği200 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe262 mm
L - Yatak genişliği327 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu100 mm
N - Sabitleme deliği boyutu27 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu33 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine39,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle13,56 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33,9 N-m