UCP305T04 - SNR

UCP305T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği45 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği38 mm
d - Mil çapı25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı45 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği15 mm
H2 - Yatak yüksekliği85 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe132 mm
L - Yatak genişliği175 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu54 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu20 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi22,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,45 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m