• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP309 - SNR

UCP309

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği67 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği45 mm
B - İç bileziğin genişliği57 mm
d - Mil çapı45 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı67 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği24 mm
H2 - Yatak yüksekliği129 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe190 mm
L - Yatak genişliği245 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu30 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi53 kN
C0 - Statik yük kapasitesi31,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,58 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m