• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP309T20 - SNR

UCP309T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • P309
  • UC309G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği67 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği45 mm
B - İç bileziğin genişliği57 mm
d - Mil çapı45 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı67 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği24 mm
H2 - Yatak yüksekliği129 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe190 mm
L - Yatak genişliği245 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu30 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi53 kN
C0 - Statik yük kapasitesi31,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,58 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m