UCP311-35L3 - SNR

UCP311-35L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği80 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği51 mm
B - İç bileziğin genişliği66 mm
d - Mil çapı55,563 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı80 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
H2 - Yatak yüksekliği154 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe236 mm
L - Yatak genişliği310 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu85 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi71,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi44,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,47 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m