• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP312D1 - NTN

UCP312D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC312D1
  • P312D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği85 mm
Insert IR width (B)71 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Rulman merkezi yüksekliği85 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği32 mm
H2 - Yatak yüksekliği165 mm
Distance of attachment bolt holes (J)250 mm
L - Yatak genişliği330 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu95 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)26 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Kütle9,4 kg