• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP313D1 - NTN

UCP313D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC313D1
  • P313D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği90 mm
Insert IR width (B)75 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
h - Rulman merkezi yüksekliği90 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği33 mm
H2 - Yatak yüksekliği176 mm
Distance of attachment bolt holes (J)260 mm
L - Yatak genişliği340 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu105 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Kütle10 kg