• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP313L3 - SNR

UCP313L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği90 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği57 mm
B - İç bileziğin genişliği75 mm
d - Mil çapı65 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı90 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği33 mm
H2 - Yatak yüksekliği176 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe260 mm
L - Yatak genişliği340 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu105 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi93,86 kN
C0 - Statik yük kapasitesi60,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11,15 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m