Rulman üniteleri

UCP313T20 - SNR

UCP313T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC313G2T20
  • P313

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği90 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği57 mm
B - İç bileziğin genişliği75 mm
d - Mil çapı65 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı90 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği33 mm
H2 - Yatak yüksekliği176 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe260 mm
L - Yatak genişliği340 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu105 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi93,86 kN
C0 - Statik yük kapasitesi60,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11,15 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m