• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP314D1 - NTN

UCP314D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC314D1
  • P314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği90 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Rulman merkezi yüksekliği95 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği35 mm
H2 - Yatak yüksekliği187 mm
Distance of attachment bolt holes (J)280 mm
L - Yatak genişliği360 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu105 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)27 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu40 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Kütle12 kg