Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC315-47G2T04
- P315
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 100 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 63 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 82 mm |
| d - Mil çapı | 74,613 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 100 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 35 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 198 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 290 mm |
| L - Yatak genişliği | 380 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 110 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 27 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 40 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 32 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 113,36 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 76,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 14,39 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33,9 N-m |