Rulman üniteleri

UCP318-56T04 - SNR

UCP318-56T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği110 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği72 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı88,9 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı118 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
H2 - Yatak yüksekliği235 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe330 mm
L - Yatak genişliği430 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu120 mm
N - Sabitleme deliği boyutu33 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu45 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine40 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi143 kN
C0 - Statik yük kapasitesi108 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle25,13 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]54,5 N-m