Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP318D1 - NTN

UCP318D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC318D1
  • P318D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği110 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
h - Rulman merkezi yüksekliği118 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
H2 - Yatak yüksekliği235 mm
Distance of attachment bolt holes (J)330 mm
L - Yatak genişliği430 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu120 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)33 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu45 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)40 mm
Mounting bolt size (-)27 mm
OTHER FEATURES
Kütle22 kg