• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP321 - SNR

UCP321

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği120 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği80 mm
B - İç bileziğin genişliği112 mm
d - Mil çapı105 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı140 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği50 mm
H2 - Yatak yüksekliği280 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe380 mm
L - Yatak genişliği490 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu130 mm
N - Sabitleme deliği boyutu36 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu50 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine44 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi182 kN
C0 - Statik yük kapasitesi155 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle38,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m