Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- P321
- UC321G2T20
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 120 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 80 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 112 mm |
| d - Mil çapı | 105 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 140 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 50 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 280 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 380 mm |
| L - Yatak genişliği | 490 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 130 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 36 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 50 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 44 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 182 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 155 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 38,3 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |