Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC322D1
- P322D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak genişliği | 140 mm |
| Insert IR width (B) | 117 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 110 |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 150 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 55 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 300 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 400 mm |
| L - Yatak genişliği | 520 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 135 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 40 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 55 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 46 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 43 kg |