• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP326 - SNR

UCP326

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği140 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği94 mm
B - İç bileziğin genişliği135 mm
d - Mil çapı130 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı180 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği75 mm
H2 - Yatak yüksekliği355 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe480 mm
L - Yatak genişliği600 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu140 mm
N - Sabitleme deliği boyutu40 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu55 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine54 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi252 kN
C0 - Statik yük kapasitesi242 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle75 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m