UCPA201T20CC - SNR

UCPA201T20CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği40 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği22 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı12 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği13 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı30,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği11 mm
H2 - Yatak yüksekliği62 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe52 mm
L - Yatak genişliği76 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu22 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik45,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,671 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m