Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
| A - Yatak genişliği | 38 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 23 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
| d - Mil çapı | 23,813 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 15 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 36,5 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 72 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 56 mm |
| L - Yatak genişliği | 84 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 27 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | M10 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 48 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,778 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |