Rulman üniteleri

UCPA205-16L4CO - SNR

UCPA205-16L4CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği23 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı25,4 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı36,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12 mm
H2 - Yatak yüksekliği72 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe56 mm
L - Yatak genişliği84 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu27 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik48 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,768 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m