Rulman üniteleri

UCPA205T04CC - SNR

UCPA205T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği23 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı25 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı36,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12 mm
H2 - Yatak yüksekliği72 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe56 mm
L - Yatak genişliği84 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu27 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik48 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,781 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m